Opublikuj swoje produkty
WallStoris Towel rail
WallStoris Towel rail
    hansgrohe

    WallStoris Towel rail

    WallStoris Towel rail
    Opis
    • Surfaces: - 27926670 Matt Black - 27926700 Matt White Specification: • consists of: decorative bar, carrier bar • wall-mounted • ideal for tiles, glass, metal • application - glue or drill • including gluing set • holding force: 5 kg • material carrier bar: metal • material decorative bar: plastic dyed through • fixed • length: 581 mm • concealed fastening
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27926XXX
    • Rodzina produktuTowel holder
    • Grupa produktuWallStoris
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)39
    • Szerokość (mm)581
    • Głębokość (mm)81
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)600
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings