Opublikuj swoje produkty
28020XXX sBox null
28020XXX sBox null
    hansgrohe

    28020XXX sBox null

    sBox null
    Opis
    • Surfaces: - 28020000 chrom - 28020140 brąz szczotkowany - 28020340 czarny chrom szczotkowany - 28020670 matowy czarny - 28020700 matowy biały - 28020990 złoty optyczny polerowany Specification: • składa się z: pojemnik na wąż, wąż prysznicowy, rozeta • pasuje do na brzegu wanny lub cokole z płytek • 1 odbiornik • przepływ przy 3 bar: 9,5 l/min • szerokość brzegu wanny co najmniej 100 mm • zakres montażu : 0 - 30 mm • maksymalna długość wyciągania węża 1,45 m • możliwość demontażu do czynności serwisowych • z systemem zabezpieczającym
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28020XXX
    • Rodzina produktuConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Grupa produktusBox
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)553
    • Szerokość (mm)214
    • Głębokość (mm)71
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures