Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Raindance Select S Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min 28588400

Odniesienie unikalne: 28588400
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Raindance Select S
Grupa produktu: Hand showers
Szerokość (mm): 130
Wysokość (mm): 105
Głębokość (mm): 236
Data publikacji: 2016-01-12
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Raindance Select S Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min

· hand shower with 2-shell construction
· shower head size: 150 mm
· convenient diversion via Select button
· spray type: RainAir, CaresseAir, Mix
· flow rate at 3 bar: 9 l/min
· with internal water conduction
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continous flow water heaters


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 0.36

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Showers
Kod UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Opis: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Opis: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Opis: Shower heads
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Opis: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numer OmniClass: 23-31 17 19
Tytuł OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Colour white/chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select S 150 3jet hand shower EcoSmart 9 l/min
Name Raindance Select S 150 3jet hand shower EcoSmart 28588400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Category Pr_40_20_87_76 ; Shower heads
Colour white/chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select S 150 3jet hand shower EcoSmart 9 l/min
Manufacturer hansgrohe
Model Number 28588400
Model Reference 28588400
Name Raindance Select S 150 3jet hand shower EcoSmart 28588400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®