Opublikuj swoje produkty
Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set
Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set

    Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set
    Opis
    • Surfaces: - 31083001 Chrome - 31083821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 118 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny31083001
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuMetris
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)5
    • Szerokość (mm)12.25
    • Głębokość (mm)6.63
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures