Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set 31083007

Odniesienie unikalne: 31083007
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Metris
Grupa produktu: Basin mixers
Szerokość (mm): 168
Wysokość (mm): 118
Głębokość (mm): 237
Data publikacji: 2018-01-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 3.15

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Opis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Opis: Washbasin taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Opis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Colour chrome
Connection Size 28 ; 32 mm
Connection Type G1/2
Height 70 ; 128 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/8/2017 12:00:00 AM
Description Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set
Name Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set 31083007
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/8/2017 12:00:00 AM
Description Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 31083007
Model Reference 31083007
Name Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set 31083007
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®