Opublikuj swoje produkty
Metris S Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V
Metris S Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V
    hansgrohe

    Metris S Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V

    Metris S Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V
    Opis
    • Surfaces: - 31102000 Chrome Specification: • ComfortZone 150 • projection 128 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature limitation adjustable • temperature adjustable via mixer lever on the side • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (2 settings) • 230 V / 50 Hz mains connection • running time: 10 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • TÜV certified • dirt filters in the connection hoses
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny31102000
    • Rodzina produktuElectronic mixers
    • Grupa produktuMetris S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)66
    • Głębokość (mm)188
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010340
    • Nazwa ETIMElectronic tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures