Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Metris Single lever bath mixer floor-standing 31471000

Odniesienie unikalne: 31471000
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Metris
Grupa produktu: Bath mixers
Szerokość (mm): 124
Wysokość (mm): 974
Głębokość (mm): 300
Data publikacji: 2019-03-26
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
Metris Single lever bath mixer floor-standing

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower hose, shower holder
· projection 209 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: RainAir
· flow rate at 3 bar: 21 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 9.16

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Opis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Opis: Bath taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Opis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Connection Size 0.5 mm
Connection Type basic set
Flow Rate 5.547 gpm
Height 925 mm — 1005 mm
Lever Single lever bath mixer floor-standing
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Chrome

BIMobject®