Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Metris Single lever bath mixer for exposed installation 31480000

Odniesienie unikalne: 31480000
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Metris
Grupa produktu: Bath mixers
Szerokość (mm): 218
Wysokość (mm): 184
Głębokość (mm): 192
Data publikacji: 2019-03-26
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
Metris Single lever bath mixer for exposed installation

· projection 123 - 130.5 mm
· connection type: s-shaped connections
· centre distance: 150 ± 12 mm
· spray type mixer: normal spray
· flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min
· flow rate of hand shower at 3 bar: 8 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· intrinsically safe against backflow
· with silencer
· suitable for continous flow water heaters
· connection dimension: DN15


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 2.33

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Opis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Opis: Bath taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Opis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Connection Size 0.5 mm
Connection Type s-shaped connections
Lever Single lever bath mixer for exposed installation
Method Of Operation chome and ceramic cartridge
Mount Type suitable for continous flow water heaters

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone