Opublikuj swoje produkty
Focus Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set DZR
Focus Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set DZR
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set DZR

    Focus Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set DZR
    Opis
    • Surfaces: - 31557000 Chrome Specification: • ComfortZone 100 • projection: 119 mm • spout height: 94 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny31557000
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuFocus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)177
    • Szerokość (mm)48
    • Głębokość (mm)157
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures