Opublikuj swoje produkty
Focus Single lever basin mixer with pop-up waste set
Focus Single lever basin mixer with pop-up waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer with pop-up waste set

    Focus Single lever basin mixer with pop-up waste set
    Opis
    • Surfaces: - 31730007 Chrome Specification: • spout height: 53 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny31730007
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuFocus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja