Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles and Secuflex 32552000

Odniesienie unikalne: 32552000
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Metropol
Grupa produktu: Bath mixers
Szerokość (mm): 474
Wysokość (mm): 216
Głębokość (mm): 246
Data publikacji: 2017-03-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles and Secuflex

· consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower hose,
shower holder
· projection 197 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl
· maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m
· flow rate at 3 bar: 22 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· connection dimension: DN15


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 4.33

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-76
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20
Uniclass 2015 Opis: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Kod: 31-76
NBS Reference Opis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles
Name Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handle 32552000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles
Manufacturer hansgrohe
Model Number 32552000
Model Reference 32552000
Name Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handle 32552000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®