Opublikuj swoje produkty
Logis Roll holder without cover
Logis Roll holder without cover
    hansgrohe

    Logis Roll holder without cover

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(23 recenzje)
    Logis Toilet paper holder
    Opis
    • Surfaces: - 40526000 Chrome - 40526820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny40526000
    • Rodzina produktuRoll holders
    • Grupa produktuLogis
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)165
    • Szerokość (mm)157
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)510.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings