Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
hansgrohe/products/26bc02b1-ad5c-4a3a-a375-14b5ea0152f5
Strona główna
Kategorie
Hydraulika
Hydraulika - pozostałe
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
Niedostępne w Stany Zjednoczone
hansgrohe
Obserwuj
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
Pobierz
Opis
Opis
Surfaces: - 40911007 n.a. Specification: • 360 degrees routing and quick change function for easy preinstalltion • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 0.05 MPa): 2.3 m³/h • point of entry
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
40911007
Rodzina produktu
Filtration
Grupa produktu
hansgrohe
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-11-23
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40911007
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Niemcy
Wyprodukowano w
Niemcy
Waga netto (kg)
0.9
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Hydraulika - Hydraulika - pozostałe
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
UNSPSC name
Plumbing fixtures
UNSPSC code
3018
CSI MasterFormat 2014 Code
12 58 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Furniture
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Azja
Chiny
Podobne produkty
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
Pobierz
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
Pobierz
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
Pobierz
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for free mounting
Pobierz
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for wall mounting
Pobierz
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
Pobierz