Opublikuj swoje produkty
hansgrohe POE BWF 52-S backwash filter
hansgrohe POE BWF 52-S backwash filter
    hansgrohe

    hansgrohe POE BWF 52-S backwash filter

    hansgrohe POE BWF 52-S backwash filter
    Opis
    • Surfaces: - 40913007 n.a. Specification: • with pressure reduction valve • 2-in-1 coupling function for backwashing and pressure reduction valve setting • 360 degrees routing and quick change function for easy preinstalltion • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 1.1 bar): 2.3 m³/h • point of entry
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny40913007
    • Rodzina produktuFiltration
    • Grupa produktuhansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja
    Chiny