Opublikuj swoje produkty
AddStoris Single hook
AddStoris Single hook
    hansgrohe

    AddStoris Single hook

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(13 recenzje)
    AddStoris Towel hook
    Opis
    • Surfaces: - 41742820 Brushed Nickel - 41742000 Chrome - 41742140 Brushed Bronze - 41742340 Brushed Black Chrome - 41742670 Matt Black - 41742700 Matt White - 41742990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny41742XXX
    • Rodzina produktuHooks
    • Grupa produktuAddStoris
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)21
    • Szerokość (mm)16
    • Głębokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)67
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne