Opublikuj swoje produkty
AddStoris Liquid soap dispenser
AddStoris Liquid soap dispenser
AddStoris Liquid soap dispenser
AddStoris Liquid soap dispenser
    hansgrohe

    AddStoris Liquid soap dispenser

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
    AddStoris Liquid soap dispenser
    Opis
    • Surfaces: - 41745820 Brushed Nickel - 41745000 Chrome - 41745140 Brushed Bronze - 41745340 Brushed Black Chrome - 41745670 Matt Black - 41745700 Matt White - 41745990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: matt glass • type of soap: liquid soap • filling capacity 200 ml • dosage 2 ml • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny41745XXX
    • Rodzina produktuLotion dispenser
    • Grupa produktuAddStoris
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)158
    • Szerokość (mm)81
    • Głębokość (mm)118
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)662.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings