Opublikuj swoje produkty
AddStoris Toothbrush tumbler
AddStoris Toothbrush tumbler
    hansgrohe

    AddStoris Toothbrush tumbler

    AddStoris Toothbrush tumbler
    Opis
    • Surfaces: - 41749820 Brushed Nickel - 41749000 Chrome - 41749140 Brushed Bronze - 41749340 Brushed Black Chrome - 41749670 Matt Black - 41749700 Matt White - 41749990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: matt glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny41749XXX
    • Rodzina produktuTooth brush tumbler
    • Grupa produktuAddStoris
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)94
    • Szerokość (mm)81
    • Głębokość (mm)91
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)534
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne