Opublikuj swoje produkty
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
    hansgrohe

    AddStoris Toilet brush holder wall-mounted

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)
    AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
    Opis
    • Surfaces: - 41752820 Brushed Nickel - 41752000 Chrome - 41752140 Brushed Bronze - 41752340 Brushed Black Chrome - 41752670 Matt Black - 41752700 Matt White - 41752990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material recess: matt glass • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny41752XXX
    • Rodzina produktuToilet brush holders
    • Grupa produktuAddStoris
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)218
    • Szerokość (mm)105
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne