Opublikuj swoje produkty
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
    hansgrohe

    AddStoris Double hook

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)
    AddStoris Towel hook double
    Opis
    • Surfaces: - 41755820 Brushed Nickel - 41755000 Chrome - 41755140 Brushed Bronze - 41755340 Brushed Black Chrome - 41755670 Matt Black - 41755700 Matt White - 41755990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny41755XXX
    • Rodzina produktuHooks
    • Grupa produktuAddStoris
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)21
    • Szerokość (mm)66
    • Głębokość (mm)36
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)125.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne