Opublikuj swoje produkty
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761XXX AddStoris S Corner basket

    AddStoris S Corner basket
    Opis
    • Surfaces:

      -41761000 Chrome

      - 41761140 Brushed Bronze

      - 41761250 Brushed Gold Optic

      -41761340 Brushed Black Chrome

      -41761670  Matt Black

      -41761700 Matt White

      -41761800 Brushed Steel Optic

      -41761820 Brushed Nickel

      -41761830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny41761XXX
    • Rodzina produktuAddStoris
    • Grupa produktuSoap dishes /-basket
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-11-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)17
    • Szerokość (mm)302
    • Głębokość (mm)154
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010557
    • Nazwa ETIMSoap holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 11
    • OmniClass TitleHand Soap Holders

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania