Opublikuj swoje produkty
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764CHN AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    Opis
    • Surfaces:

      -41764007 Chrome

      -41764147 Brushed Bronze

      -41764677 Matt Black

      -41764707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • holder material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny41764CHN
    • Rodzina produktuGrab bars
    • Grupa produktuAddStoris S
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-11-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)45
    • Szerokość (mm)340
    • Głębokość (mm)74
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.91
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars

    Dostępny w krajach:

    Azja
    Chiny