Opublikuj swoje produkty
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764XXX AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    Opis
    • Surfaces:

      -41764000 Chrome

      -41764140 Brushed Bronze

      -41764250 Brushed Gold Optic

      -41764340 Brushed Black Chrome

      -41764670 Matt Black

      -41764700 Matt White

      - 41764800 Brushed Steel Optic

      -41764820 Brushed Nickel

      -41764830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny41764XXX
    • Rodzina produktuGrab bars
    • Grupa produktuAddStoris S
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-11-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)45
    • Szerokość (mm)340
    • Głębokość (mm)74
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania