Opublikuj swoje produkty
AddStoris Towel holder twin-handle
AddStoris Towel holder twin-handle
AddStoris Towel holder twin-handle
AddStoris Towel holder twin-handle
    hansgrohe

    AddStoris Towel holder twin-handle

    AddStoris Towel holder twin-handle
    Opis
    • Surfaces: - 41770820 Brushed Nickel - 41770000 Chrome - 41770140 Brushed Bronze - 41770340 Brushed Black Chrome - 41770670 Matt Black - 41770700 Matt White - 41770990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: plastic • fixed • length: 445 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny41770XXX
    • Rodzina produktuTowel holder
    • Grupa produktuAddStoris
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)32
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)445
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings