Opublikuj swoje produkty
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
    hansgrohe

    41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted

    AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
    Opis
    • Surfaces:

      -41782007 Chrome

      -41782147 Brushed Bronze

      -41782677 Matt Black

      -41782707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal, glass

      • material recess: matt glass

      • with removable insert

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 26 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny41782CHN
    • Rodzina produktuToilet brush holders
    • Grupa produktuAddStoris S
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-11-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)165
    • Szerokość (mm)87
    • Głębokość (mm)109
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.97
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010555
    • Nazwa ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    Dostępny w krajach:

    Azja
    Chiny