Opublikuj swoje produkty
AddStoris Shaving mirror with LED light
AddStoris Shaving mirror with LED light
    hansgrohe

    AddStoris Shaving mirror with LED light

    AddStoris Shaving mirror with LED light
    Opis
    • Surfaces: - 41790820 Brushed Nickel - 41790000 Chrome - 41790140 Brushed Bronze - 41790340 Brushed Black Chrome - 41790670 Matt Black - 41790700 Matt White - 41790990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • cavity socket required for installation • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 3 x magnification • with lighting • illuminant: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • input voltage:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 21 V - DC • degree of protection: IP20 • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 48 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny41790XXX
    • Rodzina produktuMirrors
    • Grupa produktuAddStoris
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-11-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)217
    • Szerokość (mm)208
    • Głębokość (mm)393
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010550
    • Nazwa ETIMMirror
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania