Opublikuj swoje produkty
Sink combi 180/450 Select
Sink combi 180/450 Select
    hansgrohe

    Sink combi 180/450 Select

    C71 C71-F655-04 Sink combi 180/450 Select
    Opis
    • Surfaces: - 43210000 Chrome - 43210800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, automatic waste and overflow set • material sink: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • tap hole and hole for control unit are pre-drilled • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 735 x 480 mm • cabinet size: 80 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the main bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray and shower spray • ComfortZone 320 • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • push of control unit: intuitive start and stop function of the water flow, turn: automatic drain operation • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny43210800
    • Rodzina produktuSink combinations (bundle)
    • Grupa produktuC71
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)190
    • Szerokość (mm)755
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)16.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011315
    • Nazwa ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania
    Albania
    Afganistan
    Anguilla
    Algieria
    Argentyna
    Australia
    Andora
    Arabia Saudyjska
    Antigua i Barbuda
    Angola
    Boliwia
    Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brazylia
    Fidżi
    Belgia
    Azerbejdżan
    Bahamy
    Botswana
    Chile
    Guam
    Białoruś
    Bahrajn
    Barbados
    Burkina Faso
    Ekwador
    Kiribati
    Bośnia i Hercegowina
    Bangladesz
    Belize
    Burundi
    Falklandy (Malwiny)
    Mariany Północne
    Bułgaria
    Bhutan
    Bermudy
    Czad
    Gujana
    Mikronezja
    Chorwacja
    Brunei Darussalam
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Demokratyczna Republika Konga
    Gujana Francuska
    Nauru
    Cypr
    Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
    Curaçao
    Dżibuti
    Kolumbia
    Niue
    Czarnogóra
    Chiny
    Dominika
    Egipt
    Paragwaj
    Norfolk
    Czechy
    Filipiny
    Dominikana
    Erytrea
    Peru
    Nowa Kaledonia
    Dania
    Gruzja
    Grenada
    Etiopia
    Surinam
    Nowa Zelandia
    Estonia
    Hongkong
    Grenlandia
    Gabon
    Urugwaj
    Palau
    Finlandia
    Indie
    Gwadelupa
    Gambia
    Wenezuela
    Papua-Nowa Gwinea
    Francja
    Indonezja
    Gwatemala
    Ghana
    Pitcairn
    Gibraltar
    Irak
    Haiti
    Gwinea
    Polinezja Francuska
    Grecja
    Iran
    Holandia Karaibska
    Gwinea Bissau
    Samoa
    Guernsey
    Izrael
    Honduras
    Gwinea Równikowa
    Samoa Amerykańskie
    Hiszpania
    Japonia
    Jamajka
    Kamerun
    Timor Wschodni
    Holandia
    Jemen
    Kajmany
    Kenia
    Tokelau
    Irlandia
    Jordania
    Kanada
    Komory
    Tonga
    Islandia
    Kambodża
    Kostaryka
    Kongo
    Tuvalu
    Jersey
    Katar
    Kuba
    Lesotho
    Vanuatu
    Liechtenstein
    Kazachstan
    Martynika
    Liberia
    Wallis i Futuna
    Litwa
    Kirgistan
    Meksyk
    Libia
    Wyspy Cooka
    Łotwa
    Korea Północna
    Montserrat
    Madagaskar
    Wyspy Marshalla
    Luksemburg
    Korea Południowa
    Nikaragua
    Majotta
    Wyspy Salomona
    Macedonia Pólnocna
    Kuwejt
    Panama
    Malawi
    Malta
    Laos
    Portoryko
    Mali
    Man
    Liban
    Saint Kitts i Nevis
    Maroko
    Mołdawia
    Makau
    Saint Lucia
    Mauretania
    Monako
    Malediwy
    Saint Martin
    Mauritius
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
    Reunion
    Serbia
    Singapur
    Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
    Rwanda
    Słowacja
    Sri Lanka
    Wyspy Dziewicze
    Sahara Zachodnia
    Słowenia
    Syria
    Senegal
    Svalbard
    Tadżykistan
    Seszele
    Szwajcaria
    Tajlandia
    Sierra Leone
    Szwecja
    Tajwan
    Somalia
    Ukraina
    Turcja
    Suazi
    Watykan
    Turkmenistan
    Sudan
    Węgry
    Uzbekistan
    Sudan Południowy
    Wielka Brytania
    Wietnam
    Święta Helena
    Włochy
    Wyspa Bożego Narodzenia
    Tanzania
    Wyspy Alandzkie
    Wyspy Kokosowe
    Togo
    Wyspy Owcze
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Tunezja
    Uganda
    Wybrzeże Kości Słoniowej
    Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
    Wyspy Zielonego Przylądka
    Zambia
    Zimbabwe

    Podobne produkty