Odniesienie unikalne: | 43307800 |
---|---|
Producent: | hansgrohe |
Rodzina produktu: | S71 |
Grupa produktu: | Sinks |
Szerokość (mm): | 1045 |
Wysokość (mm): | 190 |
Głębokość (mm): | 510 |
Data publikacji: | 2018-01-15 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 4059625007112 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/hansgrohe/product/43307800
Główny materiał: | |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Waga netto (kg): | 9.34 |
Kategoria BIMobject: | Kuchnie - Zlewozmywaki |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Flow Terminal |
Nazwa UNSPSC: | Sinks |
Kod UNSPSC: | 30181504 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7232 |
Uniclass 1.4 Opis: | Sinks for kitchens, bars |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 Opis: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_96_45 |
Uniclass 2015 Opis: | Kitchen sinks |
NBS Reference Kod: | 31-79 |
NBS Reference Opis: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Sinks |
Numer OmniClass: | 23-31 13 00 |
Tytuł OmniClass: | Sinks |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®