Opublikuj swoje produkty
Under-mount sink 660
Under-mount sink 660
    hansgrohe

    Under-mount sink 660

    S71 S719-U660 Under-mount sink 660
    Opis
    • Surfaces: - 43428807 Stainless Steel Specification: • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • cabinet size: 80 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny43428807
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuS71
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)190
    • Szerokość (mm)710
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)7.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011315
    • Nazwa ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja
    Chiny