Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

S719-U760 Under-mount sink 305/435 43435807

Odniesienie unikalne: 43435807
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: S71
Grupa produktu: Sinks
Data publikacji: 2018-01-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
S719-U760 Under-mount sink 305/435

· material: stainless steel
· number of bowls: 2 main bowls
· sink depth: 190 mm
· cabinet size: 90 cm
· type of installation: undermount
· corner radius: 10 mm


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 10.11

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Zlewozmywaki
Klasyfikacja IFC: Flow Terminal
Nazwa UNSPSC: Sinks
Kod UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Kod: L7232
Uniclass 1.4 Opis: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-79
Uniclass 2.0 Opis: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Opis: Kitchen sinks
NBS Reference Kod: 31-79
NBS Reference Opis: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Numer OmniClass: 23-31 13 00
Tytuł OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures