Opublikuj swoje produkty
Manual waste and overflow set for double bowl granite
hansgrohe

Manual waste and overflow set for double bowl granite

hansgrohe D17-10 Manual waste and overflow set for double bowl granite
Opis
  • Surfaces: - 43928000 Chrome Specification: • consists of: waste and overflow set, screen basket, trap • drain system: drain operation of main bowl and additional bowl via pushing/pulling screen basket • diameter 40 / 50 • 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap • screen basket: 3 1/2"
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny43928000
  • Rodzina produktuWaste systems sink
  • Grupa produktuhansgrohe
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyInny
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Kuchnia - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameValve parts or accessories
  • UNSPSC code40141616
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValve Accessories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING