Opublikuj swoje produkty
54222XXX Xevolos E Tall cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge right
54222XXX Xevolos E Tall cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge right
54222XXX Xevolos E Tall cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge right
    hansgrohe

    54222XXX Xevolos E Tall cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge right

    Xevolos E Tall cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge right
    Opis
    • Surfaces:

      - 54222790 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Metallic Sand Beige

      - 54222730 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Dark Oak

      - 54222390 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Patterned Bronze

      - 54222660 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Textile Dark Grey

      Specification:

      • consists of: tall cabinet, glass shelves
      • material body: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material body: lacquer
      • material front: polyester
      • surface material front: textile
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • handleless
      • opening type: door
      • 2 doors
      • door hinge: right
      • open via PushOpen function
      • with 4 adjustable glass shelves
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny54222XXX
    • Rodzina produktuBathroom vanity
    • Grupa produktuXevolos E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1760
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)44.46
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011381
    • Nazwa ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings