Opublikuj swoje produkty
Xarita E Mirror with LED lights 600/50 IR Sensor
Xarita E Mirror with LED lights 600/50 IR Sensor
    hansgrohe

    Xarita E Mirror with LED lights 600/50 IR Sensor

    Xarita E Mirror with LED lights 600/50 IR Sensor
    Opis
    • Surfaces: - 54997700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror • light source: LED • direct LED light • colour temperature: 4000 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny54997XXX
    • Rodzina produktuMirrors
    • Grupa produktuXarita E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)706
    • Szerokość (mm)606
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)6.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010550
    • Nazwa ETIMMirror
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings