Opublikuj swoje produkty
RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cuttable and tileable
RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cuttable and tileable
    hansgrohe

    RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cuttable and tileable

    RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cuttable and tileable
    Opis
    • Surfaces: - 56034001 null Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool • mounting type: free in the floor, two-sided • can be shortened on site • frameless design • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 1200 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny56034USA
    • Rodzina produktuFinish sets shower drains
    • Grupa produktuRainDrain Rock
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)6.35
    • Szerokość (cale)58
    • Głębokość (cale)1300
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)1.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
    • Kod ETIMEC011720
    • Nazwa ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures