Opublikuj swoje produkty
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
    hansgrohe

    RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting

    RainDrain Flex Finish set shower drain 900 cuttable
    Opis
    • Surfaces: - 56045800 Brushed Stainless Steel - 56045000 Chrome - 56045140 Brushed Bronze - 56045340 Brushed Black Chrome - 56045670 Matt Black - 56045700 Matt White - 56045990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: design grate with removable cover, Dryphon • can be shortened on site • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: two-sided • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny56045XXX
    • Rodzina produktuShower drains
    • Grupa produktuRainDrain Flex
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)10
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
    • Kod ETIMEC011720
    • Nazwa ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures