Opublikuj swoje produkty
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
hansgrohe

RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700

RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
Opis
  • Surfaces: - 56219000 null Specification: • consists of: tileable grate, Dryphon, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: up to 18 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny56219XXX
  • Rodzina produktuFinish sets shower drains
  • Grupa produktuRainDrain Minimalistic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 17 29
  • OmniClass TitleShower Drains