Opublikuj swoje produkty
Exafill S Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
Exafill S Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Exafill S Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs

    Exafill S Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    Opis
    • Surfaces: - 58113000 Chrome Specification: • consists of: bath tub trap, basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny58113000
    • Rodzina produktuBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Grupa produktuExafill S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)592
    • Szerokość (mm)575
    • Głębokość (mm)103
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90
    • Uniclass 2015 DescriptionWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass Number23-21 23 27
    • OmniClass TitleResidential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures