Opublikuj swoje produkty
Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set
Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set
    hansgrohe

    Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set

    Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set
    Opis
    • Surfaces: - 58117000 Chrome - 58117020 Polished Chrome - 58117090 Chrome/Gold Optic - 58117130 Polished Bronze - 58117140 Brushed Bronze - 58117250 Brushed Gold Optic - 58117260 Brushed Chrome - 58117300 Polished Red Gold - 58117310 Brushed Red Gold - 58117330 Polished Black Chrome - 58117340 Brushed Black Chrome - 58117420 Platinum - 58117450 White - 58117670 Matt Black - 58117700 Matt White - 58117800 Stainless Steel Optic - 58117810 Satinox - 58117820 Brushed Nickel - 58117830 Polished Nickel - 58117880 Satin Chrome - 58117930 Polished Brass - 58117950 Brushed Brass - 58117990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: cover, security plug • TÜV certified • suitable for standard and special bath tubs • wide flood jet • jet former can be adjusted by 30° • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny58117000
    • Rodzina produktuBath filler with waste and overflow
    • Grupa produktuExafill S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)276
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)208
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90
    • Uniclass 2015 DescriptionWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass Number23-31 19 19 21
    • OmniClass TitleSanitary Disposal Connectors
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste