Opublikuj swoje produkty
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
    hansgrohe

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    GladeLake S Full pedestal for washbasin
    Opis
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjny60105XXX
      • Rodzina produktuFull pedestals
      • Grupa produktuGladeLake S
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2025-08-12
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)705
      • Szerokość (mm)190
      • Głębokość (mm)160
      Dodatkowe informacje
      • Zaprojektowano wNiemcy
      • Wyprodukowano wNiemcy
      • Waga netto (kg)8.1
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
      • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
      • Kod ETIMEC011445
      • Nazwa ETIMWashbasin column
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
      • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
      • OmniClass Number23-31 13 00
      • OmniClass TitleSinks