Opublikuj swoje produkty
60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush
60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush
    hansgrohe

    60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush

    GladeLake S Floorstanding WC close coupled 640 with multi outlet and rimless
    Opis
    • Surfaces:

      - 60108450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
      • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • concealed fixation
      • multi outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • installation type: floor standing
      • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
      • CE conformed

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny60108XXX
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuGladeLake S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)640
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)31.03
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011318
    • Nazwa ETIMToilet combination
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets