Opublikuj swoje produkty
60147XXX EluPura Original S WC seat and cover
60147XXX EluPura Original S WC seat and cover
60147XXX EluPura Original S WC seat and cover
60147XXX EluPura Original S WC seat and cover
    hansgrohe

    60147XXX EluPura Original S WC seat and cover

    EluPura Original S WC seat and cover
    Opis
    • Surfaces:

      - 60147450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • degree of gloss: glossy
      • for mounting from the top

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny60147XXX
    • Rodzina produktuToilet seats
    • Grupa produktuEluPura S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)365
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011196
    • Nazwa ETIMToilet seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats