Opublikuj swoje produkty
Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow
hansgrohe

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow
Opis
  • Surfaces: - 60155450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 400 x 400 mm • installation type: built-in • with mounting material
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny60155XXX
  • Rodzina produktuWashbasins
  • Grupa produktuXuniva S
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)175
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures