Opublikuj swoje produkty
Xuniva Q Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
Xuniva Q Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
Xuniva Q Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    Xuniva Q Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow

    Xuniva Q Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
    Opis
    • Surfaces: - 60162450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 550 x 450 mm • installation type: built-in • with mounting material
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny60162XXX
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuXuniva Q
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)175
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)11.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures