Opublikuj swoje produkty
OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow
hansgrohe

OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow

OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow
Opis
  • Surfaces: - 60164450 White Specification:
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny60164XXX
  • Rodzina produktuWashbasins
  • Grupa produktuXuniva S
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)95
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures