Opublikuj swoje produkty
EluPura S WC seat and cover with top fix
EluPura S WC seat and cover with top fix
    hansgrohe

    EluPura S WC seat and cover with top fix

    EluPura S WC seat and cover with top fix
    Opis
    • Surfaces: - 60196450 White Specification: • consists of: WC seat, cover • material: Urea • degree of gloss: glossy • for mounting from the top
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny60196XXX
    • Rodzina produktuToilet seats
    • Grupa produktuEluPura S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-30
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)366
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets