Opublikuj swoje produkty
60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
    hansgrohe

    60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover

    GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover

    Opis
    • Surfaces: - 60201450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • degree of gloss ceramic: glossy • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • visible fixation for the WC • water connection: back • centre-distance wall mounting: 180 mm • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • CE conformed
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny60201XXX
    • Rodzina produktuGladeLake S
    • Grupa produktutoilets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)365
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)28.73
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011318
    • Nazwa ETIMToilet combination
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets