Opublikuj swoje produkty
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
    hansgrohe

    60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless

    EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
    Opis
    • Surfaces: - 60286450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny60286XXX
    • Rodzina produktuUrinals
    • Grupa produktuEluPura Original
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)320
    • Głębokość (mm)310
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)21.88
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures