Opublikuj swoje produkty
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    hansgrohe

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    Opis
    • Surfaces: - 60310450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • operation via push button • water connection: bottom • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny60310XXX
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)375
    • Szerokość (mm)385
    • Głębokość (mm)151
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)13.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures