Opublikuj swoje produkty
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
    hansgrohe

    60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow

    Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
    Opis
    • Surfaces:

      - 60317450 White

      Specification:

      • material: ceramic

      • outer dimensions basin: 600x480x80 mm (WxDxH)

      • basin inner height: 100 mm

      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included

      • with one tap hole

      • without overflow

      • without waste set

      • installation type: wall mounted

      • overflow class: CL00

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjny60317XXX
      • Rodzina produktuWashbasins
      • Grupa produktuXelu Q
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2025-08-12
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)130
      • Szerokość (mm)600
      • Głębokość (mm)480
      Dodatkowe informacje
      • Zaprojektowano wNiemcy
      • Wyprodukowano wNiemcy
      • Waga netto (kg)17.13
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
      • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
      • Kod ETIMEC011550
      • Nazwa ETIMWashbasin
      • UNSPSC nameSanitary ware
      • UNSPSC code301815
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
      • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
      • OmniClass Number23-31 13 00
      • OmniClass TitleSinks
      • CSI UniFormat II CodeD2010
      • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures