Opublikuj swoje produkty
Xuniva D Wash bowl 550/400 without tap hole and overflow, SmartClean
Xuniva D Wash bowl 550/400 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva D Wash bowl 550/400 without tap hole and overflow, SmartClean

    Xuniva D Wash bowl 550/400 without tap hole and overflow, SmartClean
    Opis
    • Surfaces: - 61072450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • without waste set • 550 x 400 mm • installation type: built-on • with mounting material
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny61072XXX
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuXuniva D
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)95
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)10.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures