Opublikuj swoje produkty
Xevolos E Washbasin 1200/480 without tap hole and overflow, SmartClean
Xevolos E Washbasin 1200/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xevolos E Washbasin 1200/480 without tap hole and overflow, SmartClean

    Xevolos E Washbasin 1200/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    Opis
    • Surfaces: - 61105450 White Specification: • consists of: washbasin, waste set, cover • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • ceramic cover included • without tap hole • without overflow • without shelf • non-closing waste set • 1200 x 480 mm • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny61105XXX
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuXevolos E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures